RF W/HC 330 D G 50 A 1.1

Cikkszám
1265036
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
További információ
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Csatlakozás mérete 2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 50
Szűrő anyaga W/HC=rozsdamentes acél drótháló
pmax [bar] 25

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Termékbrosúra EN

(0 MB)