Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Szennyeződésjelző | B=vizuális |
Csatlakozás mérete | Speciális méret |
Csatlakozás típusa | Speciális csatlakozás |
Szűrési minősítés | 20 |
Szűrő anyaga | BH/HC=Betamicron nagynyomás |
pmax [bar] | 315 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Termékbrosúra
HU
(0.45 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Termékbrosúra
EN
(0.45 MB)