-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Csatlakozás mérete | 1 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
pmax [bar] | 10 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.38 MB)