RFN BN/HC 250 V F 6 LZ 1.0 /-DB

Cikkszám
1261341
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
Egyéb jellemzők DB=CI a Mercedes-Benz szerint
Standard 1=a köv. szerint DIN 24550
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Szennyeződésjelző LZ=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 6
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
pmax [bar] 7

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.38 MB)