RF SN 660 V N 5 B 1.1

Cikkszám
1260917
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 80
Csatlakozás típusa SAE karima
Szűrési minősítés 5
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)