RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Cikkszám
1260529
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás A=1 golyó átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző LZ=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFD Change-Over Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Termékbrosúra HU

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Termékbrosúra EN

(0.5 MB)