DFF BH/HC 660 T L 5 D 1.0 /-LED

Cikkszám
1260401
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
További információ
Egyéb jellemzők LED=CI LED kijelzővel
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 50
Csatlakozás típusa SAE karima
Szűrési minősítés 5
Szűrő anyaga BH/HC=Betamicron nagynyomás
pmax [bar] 420

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra HU

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra EN

(0 MB)