RFM 165 KIT XX W 1.1

Cikkszám
1253250
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
További információ
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Csatlakozás mérete Nincs csatlakozás
Csatlakozás típusa Nincs csatlakozás
pmax [bar] 10

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék EN

(0 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Termékbrosúra HU

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Termékbrosúra EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Termékbrosúra HU

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Termékbrosúra EN

(0 MB)