ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV

Cikkszám
1252569
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
Egyéb jellemzők RV=visszacsapó szelep
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga K=karton
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző W=nincs jelzőfurat
Csatlakozás mérete 13
Csatlakozás típusa DIN karima
Szűrési minősítés 3
Szűrő anyaga P=papír
pmax [bar] 0.0

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.95 MB)