-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | K=karton |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Csatlakozás mérete | 13 |
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Szűrési minősítés | 3 |
Szűrő anyaga | P=papír |
pmax [bar] | 0.0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7404-00001.jpg)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.87 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7404-00001.jpg)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.87 MB)