ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS

Cikkszám
1252413
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
Egyéb jellemzők AS=förccsenő víz ellen védett
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga K=karton
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző W=nincs jelzőfurat
Csatlakozás mérete Speciális méret
Csatlakozás típusa DIN karima
Szűrési minősítés 3
Szűrő anyaga P=papír
pmax [bar] 0

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra HU

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Termékbrosúra HU

(0.56 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Termékbrosúra EN

(0.5 MB)