DFN BN/HC 100 S D 10 A 1.1

Cikkszám
1252396
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 1=a köv. szerint DIN 24550
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
pmax [bar] 400

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)