DF ON 160 T E 20 C 1.1 /-V-B6

Cikkszám
1252329
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Szennyeződésjelző C=elektromos kapcsoló
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 20
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 420

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra HU

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra EN

(0.83 MB)