Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | A2=válasznyomás CI 2 bar |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 100 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

LF-LFF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra
HU
(0.43 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra
EN
(0.39 MB)