LF W 240 I E 25 D 1.0 /-L24

Cikkszám
1251683
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
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 25
Szűrő anyaga W=rozsdamentes acél drótháló
pmax [bar] 100

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
LF-LFF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra HU

(0.43 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra EN

(0.39 MB)