MF BN 180 AUE 20 F 1.0

Cikkszám
1251505
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Szennyeződésjelző F=nyomáskapcsoló (abs. press.)
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 20
Szűrő anyaga BN=Betamicron kisnyomás
pmax [bar] 8