RFL SN 851 D N 5 D 1.0 /-L24-A5-KB-SAK

Cikkszám
1251007
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
Egyéb jellemzők A5=válasznyomás CI 5 bar, L24=lámpa feszültsége 24V, SAK=szennyfogó
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 80
Csatlakozás típusa SAE karima
Szűrési minősítés 5
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFL Inline filter - cast version
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)