Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | L=golyó átállás L-alakú |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Csatlakozás mérete | 3/4 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
pmax [bar] | 315 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Termékbrosúra
HU
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Termékbrosúra
EN
(0.88 MB)