Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | B=vizuális |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | BH/HC=Betamicron nagynyomás |
pmax [bar] | 420 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra
HU
(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra
EN
(0.83 MB)