DFF BH/HC 60 T C 10 A 1.0

Cikkszám
1250756
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga BH/HC=Betamicron nagynyomás
pmax [bar] 420

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra HU

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra EN

(0.83 MB)