DF SN 660 T L 10 B 1.0 /-B6

Cikkszám
1250454
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Szennyeződésjelző B=vizuális
Csatlakozás mérete 50
Csatlakozás típusa SAE karima
Szűrési minősítés 10
Szűrő anyaga SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra HU

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra EN

(0.83 MB)