Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Csatlakozás mérete | 1 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
pmax [bar] | 10 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Termékbrosúra
HU
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Termékbrosúra
EN
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Termékbrosúra
HU
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Termékbrosúra
EN
(0.62 MB)