DFDK ON 160 QLF 5 D 1.1 /-L24

Cikkszám
1250418
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
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V
Standard 0=nincs
Átállás L=golyó átállás L-alakú
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 5
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
pmax [bar] 315

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Termékbrosúra HU

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Termékbrosúra EN

(0.88 MB)