LF W 60 I C 25 A 1.0 /-B3

Cikkszám
1250368
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 25
Szűrő anyaga W=rozsdamentes acél drótháló
pmax [bar] 100

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
LF-LFF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra HU

(0.43 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Termékbrosúra EN

(0.39 MB)