DFDK BH/HC 140 QLC 3 A 1.1

Cikkszám
1250240
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás L=golyó átállás L-alakú
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Csatlakozás mérete 3/4 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 3
Szűrő anyaga BH/HC=Betamicron nagynyomás
pmax [bar] 315

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Termékbrosúra HU

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Termékbrosúra EN

(0.88 MB)