Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemző, elem | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Elem típusa | R – visszatérő elemek |
Méret | 0500 |
Szűrő anyaga, elem | W/HC=rozsdamentes acél drótháló |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Szűrési minősítés | 200 |