Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Csatlakozás mérete | 50 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Szűrési minősítés | 3 |
Szűrő anyaga | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0 MB)
RF Return Line Filter
Termékbrosúra
HU
(0.7 MB)
RF Return Line Filter
Termékbrosúra
EN
(0 MB)