Résultats de recherche pour : Couvercle de commande
7
Résultats
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
Filtre automatique à rinçage par contre-courant pour de faibles hauteurs d’encombrement<p><strong>Caractéristiques</strong></p><ul><li class="libreak">Conception horizontale compacte</li><li class="libreak">Dispositif de pivotement du couvercle de série pour un accès facile à l’intérieur du filtre</li><li class="libreak">Séparation des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité</li><li class="libreak">Les éléments filtrants coniques garantissent une plus grande efficacité</li></ul><p><strong>Avantages</strong></p><ul><li class="libreak">Idéal pour les installations se trouvant dans des espaces restreints et pour le rétrofit dans des installations existantes</li><li class="libreak">Fonctionnement entièrement automatique</li><li class="libreak">Unité prête à fonctionner</li><li class="libreak">Exploitation maximum de la surface filtrante</li></ul>
Catégorie de produits
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>En tant que fournisseur de solutions systèmes, HYDAC offre tous les accessoires nécessaires au fonctionnement, à l'amélioration, à la mise à niveau, à l'équipement, à l'optimisation et à la mise en état ainsi qu'au montage rapide et cohérent des installations hydrauliques.</p></div><div><p>Contenu de la livraison :</p><ul><li>Réservoir (alu)</li><li>Pieds pour le réservoir (alu)</li><li>Joint de couvercle</li><li>Couvercle pour filtres de retour, filtres d'aération et supports de pompe</li><li>Filtres retour RF</li><li>Filtres d'aération BFP</li><li>jeu de vis complet pour le montage de tous les composants livrés</li></ul><p>Tailles disponibles de 6,5 l à 70 l.</p></div></div></div></div>
Catégorie de produits
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>En tant que fournisseur de solutions systèmes, HYDAC offre tous les accessoires nécessaires au fonctionnement, à l'amélioration, à la mise à niveau, à l'équipement, à l'optimisation et à la mise en état ainsi qu'au montage rapide et cohérent des installations hydrauliques.</p></div><div><p>Contenu de la livraison :</p><ul><li>Réservoir (alu)</li><li>Pieds pour le réservoir (alu)</li><li>Joint de couvercle</li><li>Couvercle pour filtres de retour, filtres d'aération et supports de pompe</li><li>Filtres retour RF</li><li>Filtres d'aération BFP</li><li>jeu de vis complet pour le montage de tous les composants livrés</li></ul><p>Tailles disponibles de 6,5 l à 70 l.</p></div></div></div></div>
Catégorie de produits
<div id="c2331"><div><div><div><p>Les pompes à pistons radiaux HRK sont des unités de pompes à haute pression de construction très légère et compacte, en exécution à arbre creux. Ceci permet un montage extrêmement peu encombrant sur le moteur électrique, sans support de pompe ni accouplement sur le couvercle du réservoir. La soupape de protection de la pompe, mise en place en option, rend cette série imbattable en ce qui concerne sa multifonctionnalité et l’optimisation de l’espace de montage.</p></div></div></div></div><div id="c2332"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service :</td><td>jusqu’à 700 bar</td></tr><tr><td>Volume de refoulement :</td><td>0,12 à 0,34 cm³/t</td></tr><tr><td>Plage de vitesses :</td><td>500 à 3 600 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
3
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Découvrez plus d’articles du magazine Contactez-nous maintenant Réduisez les coûts d'entretien avec la solution système de HYDAC La demande en plate-formes de conversion est plus importanter que jamais. La raison : la distance entre les parcs é ...
Un bain à températures alternantes : sur les sites de trempe, les matériaux sont chauffés puis refroidis La finalité recherchée est le changement de leur structure. HYDAC fournit des solutions produits adaptées pour maintenir la productivité de ...
Nous travaillons avec vous pour relever les défis de l’industrie et du transport maritimes. Qu’il s’agisse de conditions environnementales offshore extrêmes, d’atmosphères potentiellement explosives ou d’applications sous-marines, HYDAC accompagne le ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média