Résultats de recherche pour : ETM - Série
73
Résultats
dans la catégorie
Produits
29.352823
Module
<div><p>Pieds supports de pompes HYDAC pour fixation facile de l’unité motopompe sur le groupe</p></div><div><ul><li> Pieds supports de pompes selon VDMA 24561</li><li> Exécution en série légère et série lourde disponible sur stock</li><li> Réduction du stockage du moteur à IMB5/V1</li><li> Échange facile du moteur électrique</li><li>Montage de la pompe hydraulique et de la tuyauterie possible également sans moteur électrique</li><li> Tailles livrables :<br /> Série légère : PF-160/3 à PF-300/3<br /> Série lourde : PF-250/4 à PF-660/4</li></ul></div>
Module
<div><p>Les rails d’amortissement HYDAC découplent les vibrations et réduisent le niveau sonore</p></div><div><ul><li>pour pieds supports de pompes selon VDMA 24561 de la série légère et de la série lourde</li><li> Résistance à l’huile minérale grâce au mélange de caoutchouc NBR</li><li> Conçu pour des charges pondérales en montage horizontal</li><li> réduction du niveau sonore et amortissement des vibrations</li><li>disponible sur stock</li><li> Longueurs et exécutions spéciales possibles sur demande</li><li> Tailles livrables :<br /> FDS.../3 pour pieds supports de pompes de la série légère<br /> FDS.../4 pour pieds supports de pompes de la série lourde</li></ul></div>
Catégorie de produits
HYDAC propose une large gamme de produits comprenant des filtres à gaz simples et commutables pour des pressions jusqu’à 1 050 bar. Tous les filtres à gaz de notre série GF sont disponibles aussi bien avec des éléments filtrants à particules qu’avec des éléments filtrants à coalescence (à l’exception des filtres à panier à tamis GFS). Ils utilisent des éléments filtrants à particules en non-tissé en fibres métalliques Chemicron® et en tissu métallique ou en non-tissé en fibres de verre Processmicron® avec des finesses de filtration de 0,1 µm à 25 µm.
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média