Valves directionnelles avec cartouche

Valves directionnelles avec cartouche

Les valves directionnelles avec cartouche BIERI sont des électrovannes étanches à action directe, dotées d'une cartouche et adaptées à des pressions allant jusqu’à 700 bar et à des débits allant jusqu’à 25 l/min. En plus d’une conception compacte et légère, elles permettent une étanchéité exceptionnelle et un solénoïde enfichable pivotant.
En savoir plus Montrer moins
Recherche de produits
Sélection du filtre
Réinitialiser le filtre

Téléchargements pour cette catégorie

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias