Systèmes à enchaînement longitudinal L
Système d'enchaînement individuel extensible pour le pilotage de récepteurs de petit volume comme les opérations de maintien de la charge et de la pression - Flexibilité élevée pendant la planification et la construction - Petit dimensionnement à des densités de puissance élevées - Sécurité contre les fuites avec des connexions courtes et rigides - Démontage ultérieur possible en complétant des modules CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Débit : jusqu'à 12 l/min
Pression de service : max. 500 bar
Tensions : 24 et 230 Volt
Indice de protection : IP65 selon DIN EN 60034-5
Fluide hydraulique : huile hydraulique selon DIN 51524 parties 1 et 2
Plage de température du fluide hydraulique : min. -20°C à max. + 80°C
Plage de température ambiante : min. -20°C à max. +40°C
Plage de viscosité : 10 – 380 mm²/s recommandés Filtration : Taux de pollution max. admissible du fluide de service selon ISO 4406 classe 21/19/16 Poids : de 0,2 à 2,2 kg selon le module concerné
Volume de retour : jusqu'à max. 15 l/min
Bridage possible : aux groupes CO1, DC1, CA et HP
Plus de détails disponibles dans le prospectus 5.304.2
Pression de service : max. 500 bar
Tensions : 24 et 230 Volt
Indice de protection : IP65 selon DIN EN 60034-5
Fluide hydraulique : huile hydraulique selon DIN 51524 parties 1 et 2
Plage de température du fluide hydraulique : min. -20°C à max. + 80°C
Plage de température ambiante : min. -20°C à max. +40°C
Plage de viscosité : 10 – 380 mm²/s recommandés Filtration : Taux de pollution max. admissible du fluide de service selon ISO 4406 classe 21/19/16 Poids : de 0,2 à 2,2 kg selon le module concerné
Volume de retour : jusqu'à max. 15 l/min
Bridage possible : aux groupes CO1, DC1, CA et HP
Plus de détails disponibles dans le prospectus 5.304.2
Recherche de produits
Sélection du filtre
Réinitialiser le filtre
Vous avez besoin d'une solution personnalisée ? Vous pouvez envoyer une demande de produit directement à nos experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

AC/DC Aperçu sur les groupes hydrauliques compacts
Prospectus produit
FR
(4.22 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Prospectus produit
EN
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
Prospectus produit
FR
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
Prospectus produit
EN
(0.46 MB)