![Hybox Hybox](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Hybox-PIC119228-1__SALL__AIN__V2.png)
Hybox
Hybox - un petit groupe très compact et efficace
- Concept de valve flexible
- Facilement extensible grâce aux blocs de commande complémentaires
- Intégration de la série Hydac ML possible
- Taille de réservoir : 20 - 400 l
- Pression max. : 350 bar
- max. Débit : 1- 60 l/min
- Délai de livraison rapide : <3 jours
En stock
Vous avez besoin d’une solution personnalisée ? Vous pouvez envoyer une demande de produit à nos experts.