Résultats de la recherche pour :Pompes multi-circuits MRK 701/702'
6
Résultats
dans la catégorie
Produits
Module
Le collier Buegu est conçu pour des conduites individuelles et des conduites doubles dans une plage de diamètres de 6 à 32 mm.<br />Le collier peut aussi être utilisé avec conduites doubles de diamètres différents.<br />Grâce au corps en caoutchouc, le collier est particulièrement amortissant pour le son et les vibrations. Les pièces en acier du collier sont aussi disponibles en acier inoxydable. La construction spéciale du collier garantit un couple de serrage permanent et, ainsi, une compression définie du corps en caoutchouc.
<p>Les unités de filtration de refroidissement à recirculation (UKF) sont des systèmes compacts constitués d’une pompe d'appoint, d’un filtre et d’un échangeur de chaleur à plaques pour les circuits de filtrage de refroidissement hors ligne. Le refroidissement et la filtration continue dans le débit de dérivation peuvent augmenter considérablement la durée de vie de l’huile et du système hydraulique.</p><ul><li class="li-square">Température constante (quels que soient les temps de cycle du système hydraulique)</li><li class="li-square">Quantités d'approvisionnement homogènes</li><li class="li-square">Prévention des coups de bélier dans l'échangeur de chaleur</li><li class="li-square">Remplacement de l’élément filtrant sans mise à l’arrêt du système hydraulique</li></ul><p>Refroidissement et lubrification des engrenages<br />UKF avec pompe à engrenages, filtre duplex et échangeur de chaleur à plaques.<br />La vanne de dérivation thermique garantit que le système peut démarrer, même à des températures basses.<br />Pour s’assurer que la température d'huile soit constante, il est possible d’installer un contrôleur de volume d’eau en circuit fermé. Ce contrôleur garantit que seul le volume d’eau nécessaire pour atteindre la température d’huile souhaitée est acheminé vers l’échangeur thermique à plaques.</p>
Catégorie de produit
Le collier Buegu est conçu pour des conduites individuelles et des conduites doubles dans une plage de diamètres de 6 à 32 mm.<br />Le collier peut aussi être utilisé avec conduites doubles de diamètres différents.<br />Grâce au corps en caoutchouc, le collier est particulièrement amortissant pour le son et les vibrations. Les pièces en acier du collier sont aussi disponibles en acier inoxydable. La construction spéciale du collier garantit un couple de serrage permanent et, ainsi, une compression définie du corps en caoutchouc.
Catégorie de produit
Le refroidissement par liquide est une méthode efficace et rentable pour refroidir les densités de sortie élevées. Il est également possible de refroidir en dessous de la température ambiante, en fonction de la température de l’eau froide utilisée. Les échangeurs de chaleur à plaques utilisés soit en tant que circuit intermédiaire, soit en tant que circuit de séparation permettent de protéger les éléments du système de la contamination et de la corrosion dues à une eau froide de mauvaise qualité. <br />HYDAC peut vous proposer des solutions très spécialisées, comme des plaques froides pour le refroidissement des composants électriques, ainsi que des échangeurs de chaleur à plaques vissées et brasées très efficaces.
0
Résultat
dans la catégorie
Sujets et solutions
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre dossier ne figure pas dans la liste ?
Vers notre centre de téléchargement & ; media center