Hybox

Hybox

Hybox - un petit groupe très compact et efficace

  • Concept de valve flexible
  • Facilement extensible grâce aux blocs de commande complémentaires
  • Intégration de la série Hydac ML possible
  • Taille de réservoir : 20 - 400 l
  • Pression max. : 350 bar
  • max. Débit : 1- 60 l/min
  • Délai de livraison rapide : <3 jours
En savoir plus Montrer moins
Recherche de produits
Sélection du filtre
Réinitialiser le filtre
Vous avez besoin d'une solution personnalisée ? Vous pouvez envoyer une demande de produit directement à nos experts.

Téléchargements pour cette catégorie

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias