Groupes haute pression HP

Groupes haute pression HP

Nos groupes compacts HP sont de petites unités d’alimentation électro-hydrauliques d’une classe de puissance allant de 0,3 à 1,6 kW pour des alimentations en tension triphasée. Ils se distinguent par leur fonctionnement intermittent et de courte durée énergétiquement efficace. Grâce à la haute pression de travail et à l’utilisation de moteurs immergés, les groupes atteignent une très grande densité de puissance. De par l’utilisation de réservoirs en acier, les groupes sont très robustes et d’une grande stabilité. Les groupes HP conviennent parfaitement pour des applications stationnaires comme, par exemple, le serrage et le blocage dans les machines-outils, de même que pour les dispositifs de levage et de pivotement. Nos groupes compacts HP sont d’une construction très flexible permettant de réaliser différentes commandes hydrauliques par bridage de blocs de commande ou de modules de fonctions,
En savoir plus Montrer moins
Recherche de produits
Sélection du filtre
Réinitialiser le filtre
Vous avez besoin d'une solution personnalisée ? Vous pouvez envoyer une demande de produit directement à nos experts.

Téléchargements pour cette catégorie

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
AC/DC Aperçu sur les groupes hydrauliques compacts
Prospectus produit FR

(4.22 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Prospectus produit EN

(3.5 MB)

HP High Pressure Power Unit
Prospectus produit FR

(1.03 MB)

HP High Pressure Power Unit
Prospectus produit EN

(1.03 MB)