HLT 1100-R2-L24-C01-1550-000

Numéro du matériau
930957
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Raccordement électrique M12x1, conducteur simple 240 mm
Connexion mécanique Intégré au vérin, D=10 mm
Signal de sortie 4 .. 20 mA (3 conducteurs)
Résolution 0,1 mm
Plage de mesure [mm] 1550
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non