HPS 2446-F31-0016-S00
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
930927
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Veuillez vous connecter pour connaître les prix
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologations et certificats | Homologation Marine |
---|---|
Interface supplémentaire | 4 à 20mA, 0..10 V, IO-Link |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de pressions Valeur max. | 16 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR, PSI, MPA |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Oui |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Logiciel
FR
(0.62 MB)

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Logiciel
EN
(0.62 MB)