HTT 124V-F11-016-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
930700
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Veuillez vous connecter pour connaître les prix
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Longueur sonde | 16 |
---|---|
Précision | 2,0 % max = 1,0 % typ. |
Raccordement électrique | Deutsch DT04 / 4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 125 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | Aucun(e) |
Signal de sortie | CANopen |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Logiciel
FR
(0.08 MB)

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Logiciel
EN
(0.08 MB)