HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
930250
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Interface supplémentaire | 4 à 20mA, 0..10 V, IO-Link |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de pressions Valeur max. | 1 |
Plage de pressions Valeur min. | -1 |
Unité de pression | BAR, PSI, MPA |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Oui |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Logiciel
FR
(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Logiciel
EN
(0.63 MB)