HPT 1446S-C-0016-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
930050
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | 7/16-20 UNF 2A (SAE4) /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (3 conducteurs, source) |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 16 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Logiciel
FR
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Logiciel
EN
(0.06 MB)