HPT 50K-R-08.0-S-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
929762
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
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | Deutsch DT04 /3p |
Raccordement mécanique | G1/2 HN28-22 |
Signal de sortie | 10 à 90 % UB |
Précision | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 8 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Différence |