HPT 50G-C-03.0-S-D-000(5m)
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
929725
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
Homologation | ATEX, CSA, IECEx |
---|---|
Raccordement électrique | Conduit 1/2-14 NPT Câble à gaine |
Raccordement mécanique | G1/2 HN28-22 |
Signal de sortie | 4..20mA (3 conducteurs, source) |
Précision | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 3 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Différence |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
FR
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
FR
(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
EN
(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
FR
(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
EN
(0.32 MB)