HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Numéro du matériau
929114
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologations et certificats SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
Plage de mesure, valeur finale 360
Plage de mesure, valeur initiale 0
Type Mono-tour
Raccordement électrique Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial
Diamètre boitier 36 mm, rond
Type de fixation Synchro 4 trous M3
Connexion mécanique Forme D 9 mm, DM 8 mm
Signal de sortie CANopen Safety
Résolution 18 bit
Précision 0,2° max = 0,1° typ

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Logiciel FR

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Logiciel EN

(0 MB)