HPT 1448S-F11-0060-000

Numéro du matériau
928759
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologation Homologation UL, Homologation type ECE (E13 Kfz (véhicule))
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie CANopen
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 60
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Logiciel FR

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Logiciel EN

(0.1 MB)