HPT 1448S-F11-0600-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
928442
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
Homologation | Homologation type ECE (E13 Kfz (véhicule)) |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | IO-Link |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 600 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Logiciel
FR
(0.1 MB)

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Logiciel
EN
(0.1 MB)