ETS 3866-3-000-V00
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
927920
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Longueur sonde de température | 0,0 |
---|---|
Homologations et certificats | Homologation UL |
Interface supplémentaire | 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V |
Sorties de commutation | 1 |
Plage de températures, valeur max. | 150 |
Plage de températures, valeur min. | -30 |
Sonde de température | non intégré |
Affichage | Oui |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | Aucun(e) |