ETS 4145-F21-010-EN1-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
927756
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
Longueur sonde | 10,7 |
---|---|
Précision | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Raccordement électrique | DIN 43650 /3p+PE |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | ATEX, IECEx |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs), HART |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
FR
(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
EN
(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
FR
(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
EN
(0 MB)