HPT 506-F31-08.0-S-000

Numéro du matériau
927734
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/2 HN28-22
Signal de sortie IO-Link
Précision 5,00 % max = 3,00 % typ.
Plage de pressions Valeur max 8
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Différence

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Logiciel FR

(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Logiciel EN

(0.71 MB)