ETS 4146S-F31-050-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
927657
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
Longueur sonde | 50 |
---|---|
Précision | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | Aucun(e) |
Signal de sortie | IO-Link |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Logiciel
FR
(0.88 MB)

IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Logiciel
EN
(0.88 MB)