ETS 4148-F12-006-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
927326
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
Longueur sonde | 6 |
---|---|
Précision | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Raccordement électrique | M12x1 / 5p |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | Aucun(e) |
Signal de sortie | CAN J1939 |